| |
Nuevos niveles de precisión en medición de flujo bi-direccional utilizando flujómetros Coriolis en aplicaciones de transferencia custodiada
Excelentes resultados se obtuvieron en diciembre de 2005 tras realizar pruebas en la estación de calibración de SPSE, Societe du Pipeline Sud-Europeen, en el sur de Francia, utilizando un prover unidireccional de bola de 24 pulgadas con una capacidad de 15,000 litros.
|
|
Administración moderna de aguas - Optimizando procesos y reduciendo costos
Un suministro de agua potable público en buen funcionamiento es un componente vital en el mundo industrial moderno. La disponibilidad de agua con la calidad y cantidad necesarias es la base para un buen desarrollo humano y económico. El origen y calidad del agua pura usada en el tratamiento de aguas para consumo humano difiere en las distintas partes del mundo.
|
|
¿Está lista la industria para utilizar redes inalámbricas?
Claramente, la respuesta es sí. La pregunta correcta sería: ¿están las redes inalámbricas listas para trabajar en la industria? Este artículo presenta las principales redes inalámbricas que pueden ser utilizadas hoy en la industria, y da algunos ejemplos de aplicaciones reales. Las aplicaciones masivas de redes inalámbricas en la industria aun están lejos, pero hay aplicaciones específicas que ya están aquí.
|
|
Soluciones para la industria de Pulpa y Papel
Uno de los procesos industriales que tiene mayor cantidad de puntos de medición, así como variedad de proceso, es la industria de pulpa y papel. Es en esta industria donde se presentan además, algunos de los procesos más complicados de medir, donde se combinan alta presión y alta temperatura, acompañadas de fluidos altamente corrosivos y/o abrasivos, tal como el licor negro, subproducto que se genera a partir de la extracción de celulosa mediante un proceso químico, con altos contenidos de soda cáustica y sólidos, entre otros.
|
|
Medición de viscosidad en línea en la industria alimenticia
La calidad es de vital importancia en la fabricación de productos alimenticios tales como: quesos crema, jarabes, entre otros, ya que una mala calidad del producto podría derivar en largos períodos de detención en el proceso de producción, los que por supuesto deben ser evitados.
|
|
TOPHIT, un electrodo irrompible
Hace aproximadamente tres décadas, en los años '70, hace su aparición en el mercado el sensor de pH de Estado Sólido. Sin embargo, esta tecnología no fue muy difundida y de hecho hay personas en el área industrial, que ni siquiera han oído de su existencia. |
|
Coriolis: El flujómetro del Siglo XXI
El advenimiento de los nuevos caudalímetros Coriolis de bajo costo seguramente ampliará la gama de posibles aplicaciones para los sistemas de medición Coriolis. El diseño libre de mantenimiento de los medidores Coriolis, la necesidad de un costo reducido y la demanda de una mayor exactitud y confiabilidad en la medición harán que este tipo de medidor sea una alternativa más que viable al sistema de medición mecánica. |
|
Terminología para la medición de presión
El primer paso en la selección de un transmisor de presión es entender qué es lo que se quiere medir. Lamentablemente, la terminología en la medición de presión tiende a ser confusa. Los diferentes casos requieren de transmisores construidos para un tipo particular de medición. |
|
Tiempo de Tránsito (Time Of Flight)
Es bien sabido que aún no existe el "Sensor Universal de nivel", sin embargo hay métodos de medición que combinados ofrecen óptimas soluciones a diversas aplicaciones. Ya sea en sólidos o líquidos, en cualquier tipo de planta, Endress + Hauser ofrece la solución adecuada. Hablando de soluciones basadas en Tiempo de Tránsito, estas pueden ser con microonda (RADAR), ultrasonido o micro-pulso dirigido. Son variadas las razones que han llevado al creciente reemplazo de métodos tradicionales de medición continua de nivel con sensores de contacto, por modernos métodos de Tiempo de Tránsito. |
|
Medición de nivel continuo en sólidos a granel
La utilización de micro-pulso guiado para la medición de nivel continuo en sólidos a granel (volúmenes de sólido), es una nueva tecnología que encuentra grandes aplicaciones en la industria alimenticia, química, minera o cementera, entre otras. Las primeras experiencias obtenidas. Cemento Melón, Planta La Calera V.Región. |
|
Sensores de presión cerámicos resistentes y confiables
Con alternativas basadas en sensores capacitivos cerámicos o de polisilicio, los transmisores Cerabar de Endress+Hauser son aplicables en un amplio rango de presiones y condiciones de proceso. |