Deltatop: Medición de flujo mediante presión diferencial

 

Julio de 2008.- Uno de los métodos más conocidos y utilizados en la medición de flujo es el de presión diferencial conjuntamente con elementos primarios de medición. Endress+Hauser dispone de una amplia gama de productos para este propósito a través de los flujómetros Deltatop.

 

Esta gama de instrumentos incluye además equipos estándares como placas orificio, tubos pitot/promediadores, toberas o venturis, soluciones especiales bajo demanda. El suministro de equipos, puede ser tanto para instalaciones compactas (se suministra en un solo bloque tanto el transmisor como el elemento primario de medición), como en instalaciones remotas (generalmente donde la temperatura del proceso es superior a 125 °C). En las aplicaciones compactas, los equipos ya vienen configurados de fábrica, lo que significa que sólo hay que realizar el montaje mecánico y no hay que preocuparse por configurar el equipo para su correcto funcionamiento.

 

Por otro lado y como es sabido, la rangeabilidad de los sistemas de medición de caudal mediante presión diferencial es típicamente de 3 a 1. Endress+Hauser, ofrece la posibilidad de incrementar esta rangeabilidad manteniendo la exactitud. En las aplicaciones donde se necesita un rango partido (split range) es necesario conocer y configurar los puntos de conmutación de la salida de un equipo respecto al otro. E+H dispone de una solución que automáticamente conmuta entre ellos sin necesidad de realizar una configuración especial en el sistema. Esta solución se puede utilizar en aplicaciones de hasta con 3 equipos en rango partido.

 
Imprimir  |   Recomendar esta página  |   Marcar esta página