Endress+Hauser celebra la venta de 1,000,000 de flujómetros magnéticos

 

Junio de 2008.- Endress+Hauser inicia su actividad en el área de la medición de flujo en los años 60. Sin embargo los mayores avances tienen lugar en los años 70 cuando el grupo dirige su estrategia empresarial hacia la tecnología medioambiental, introduciéndose en el mercado del agua y de las aguas residuales.

 

Endress+Hauser Flowtec AG, fundada hace 31 años, se ha convertido en proveedor líder de flujómetros a nivel mundial, capaz de suministrar uno de los portafolios más amplios del mercado. Las cifras hablan por sí solas: en 2007, Flowtec fabricó más de 105.000 magnéticos, la cifra más elevada hasta la fecha. A mediados de 2008 la cifra de magnéticos vendidos por la compañía sobrepasó la cifra de 1 millón de unidades.

 

A continuación una retrospectiva entre 1977 y 2008:

 

1977 En marzo Endress+Hauser compra la compañía Flowtec situada en Berna, Suiza. Ese mismo mes la compañía se traslada a Reinach, en el cantón suizo de Basel-Landschaft, pasándose a llamar Flowtec AG. La joven compañía empieza a trabajar con tres empleados en una zona de antiguos cuarteles militares. Su producción comienza con los primeros flujómetros electromagnéticos de las series 76 y 77.

 

1977 - 1978 Poco después de su traslado a Reinach, Flowtec AG empieza a trabajar en la construcción  del primer banco de calibración de flujómetros electromagnéticos (DN 200 a 1300). Este banco permanece en uso hasta finales del año 2000 y sienta las base para el alto nivel de especialización que Endress+Hauser adquiere en el área de las calibraciones de flujo durante el transcurso de los años siguientes.

 

1980 Flowtec AG produce el primer flujómetro electromagnético compacto de bajo costo del mercado: el Magpac. Su objetivo es abrir nuevos mercados y aplicaciones, presentándolo como alternativa a los sistemas mecánicos de medición, tales como los medidores por desplazamiento positivo.

 

1981 - 1982 Endress+Hauser establece nuevos estándares con el Autocero 2000, el cual puede incluso medir líquidos absorbentes y poco homogéneos, tales como la fruta triturada, el yoghurt, la pasta de papel o lodo con grava, ofreciendo la mejor precisión del mercado, equivalente a un +/- 0.2%.

 

1982 Como alternativa al Magpac, se lanza el Pulsmag, dirigido a aplicaciones industriales estándar.

 

1984 Flowtec AG establece otro hito en la tecnología de la medición industrial con Variomag, el primer flujómetro controlado por microprocesador del mercado. Su pantalla digital y la indicación de códigos de error son algunas de sus características más innovadoras.

 

1985 La medición de flujo en tuberías se asocia frecuentemente a la facturación. Para cubrir tales aplicaciones se crea el Mastermag de Flowtec AG, el primer flujómetro electromagnético de la compañía apto para aplicaciones de "custody transfer”.

 

1987 El mercado del flujo es testigo del continuo crecimiento en todas las industrias. Por ésta razón, Flowtec AG presenta ese mismo año varios productos: "Speedmag”, "Eximag”, "Autocero 3000” y "Pulsmag V”.

 

•           Speedmag: El primer flujómetro electromagnético de Flowtec AG especialmente diseñado para aplicaciones ”batch”.

 

•           Eximag: El primer flujómetro electromagnético del mundo con tecnología a dos hilos para zonas clasificadas.

 

1990 Lanzamiento del nuevo sensor Picomag II, con cabezal en acero inoxidable, para la medición de flujos bajos en tuberías de sólo 2 milímetros de diámetro. La electrónica del transmisor Tecmag, también lanzada  en ese año, apunta a satisfacer las más exigentes demandas en la medición de flujo. Picomag II se erige como el Rolls-Royce de los transmisores de Flowtec siendo el primero en tener una matriz de funcionamiento y un indicador de texto de varias líneas.

 

1993 - 1994 Existe cada vez más una mayor demanda de instrumentos innovadores. Con los Promag 30 y 33, Flowtec AG presenta su nueva generación de flujómetros electromagnéticos para satisfacer las crecientes exigencias de los clientes en medición y control.

 

1995 El sector del llenado experimenta una creciente actividad. Por esta razón Flowtec lanza el Dosimag como sucesor del Speedmag. Su diseño compacto permite su instalación en espacios reducidos, tales como los sistemas rotativos de llenado. Dado que los responsables de planta no suelen invertir demasiado en simples aplicaciones de control de flujo, Flowtec AG desarrolla el Magphant, un económico sensor de inserción que permite una eficiente medición de flujo en tuberías de plástico y de metal.

 

1996 - 2001 La producción de flujómetro electromagnéticos alcanza las 50.000 unidades anuales. Existe una necesidad urgente de ampliar la producción, por esta razón, el área de producción en Cernay se incrementa en 4500 m2, ampliándose en diversas fases.

 

Al mismo tiempo se planifica la construcción de un nuevo centro de calibraciones. Cuatro años de trabajo dan como resultado uno de los más modernos y precisos bancos de calibración a nivel mundial, con una precisión acreditada de +/- el 0.05%.

 

2000 - 2003 La línea Promag progresa y se mejora sistemáticamente. Como parte integrante del concepto Proline, que engloba todos los principios de medición de flujo, Flowtec lanza una nueva generación de flujómetros electromagnéticos: los Promag 10, 23, 50, 51 y 53.

 

2004 El sector del llenado sigue desarrollándose. Se incrementa la demanda de flujómetros electromagnéticos compactos que se puedan instalar en los lugares más reducidos. Como resultado, Flowtec desarrolla el nuevo Dosimag, el cual es muy bien acogido por el mercado.

 

2006 Espectacular crecimiento de la economía global, así como de la demanda de nuevas tecnologías de medición y control industrial. Gradualmente se construyen nuevos centros de producción y bancos de calibración en EE.UU., India y China. Flowtec vuelve a ampliar su cartera de productos con la creación del nuevo Promag 55S, capaz de medir fluidos extremadamente complejos. Hoy en día, gracias a la amplia gama de revestimientos y tipos de electrodos disponibles, prácticamente cualquier producto que pueda ser "bombeado” puede medirse con gran precisión. En 2008, se lanza Promag 55H para aplicaciones similares a las del 55S pero que requieran un estricto diseño higiénico.

 

 
Imprimir  |   Recomendar esta página  |   Marcar esta página