El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Portaelectrodos para la medición de turbidez
Flowfit CUA262

Portaelectrodos soldado de caudal continuo de acero inoxidable para sistemas de agua potable, proceso y servicio

  • Flowfit CUA262 es una celda de caudal para la medición de turbidez, con montaje en línea soldado en su skid, tuberías o planta. ©Endress+Hauser
  • Flowfit CUA262 es una celda de caudal para la medición de turbidez, con montaje en línea soldado en su skid, tuberías o planta. ©Endress+Hauser

    El portaelectrodos de caudal continuo Flowfit CUA262 unido al equipo de limpieza por ultrasonido CYR52.

  • Flowfit CUA262 es una celda de caudal para la medición de turbidez, con montaje en línea soldado en su skid, tuberías o planta. ©Endress+Hauser

    Active las mediciones de turbidez sin supervisión: la celda de caudal continuo Flowfit CUA252 y el equipo de limpieza por ultrasonido CYR52.

Flowfit CUA262 es un portaelectrodos de caudal continuo para medición de turbidez en todo tipo de aplicaciones agua potable y de proceso. Su diseño higiénico permite el soldado directo en su skid, su sistema de tuberías o su planta – ya no hay más necesidad de instalaciones de bypass. El material de acero inoxidable reforzado resiste presiones y temperaturas elevadas y es totalmente apto para aplicaciones de agua potable. En consecuencia, usted no pierde ni una sola gota de agua en el proceso. Su conexión clamp fácil de usar y el venteo automático aceleran la instalación y puesta en marcha.

Ventajas

  • Medición de turbidez sin pérdida de producto: las mediciones en línea higiénicas preservan hasta la última gota del agua del proceso.

  • No más necesidad de instalaciones de bypass: el diseño higiénico permite la soldadura directa en su sistema de tuberías, skid o planta.

  • Optimización del impacto del equipo: su pequeño tamaño ahorra espacio en los skids.

  • Instalación y puesta en marcha del sensor rápidas: conexión clamp fácil de usar y venteo automático que aceleran la integración al proceso.

  • Diseño robusto: apto para presiones de proceso hasta 6 bar (87 psi) y temperaturas hasta 85 °C (185 °F).

Ámbito de aplicación

Flowfit CUA262 es un portaelectrodos de caudal continuo para montaje soldado en skids, tuberías y plantas. Se usa con Turbimax CUS52D en las aplicaciones siguientes:

  • Agua potable y de proceso:
    - Todos los puntos de medición desde la entrada hasta la salida de las plantas de agua
    - Control en la captación y del agua cruda
    - Todos los puntos de control de calidad en la producción de agua

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales
    - Reutilización del agua de salida

  • Servicios de todas las industrias:
    - Todos los puntos de medición desde la entrada hasta la salida en la producción de agua
    - Todos los puntos de medición en redes de distribución

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
María Luisa Santander 0447 7500859 Providencia , Chile Santiago
Tel.: (56-2) 2784 98 00
Fax: (56-2) 2784 98 01
Enviar correo electrónico www.e-direct.cl

Noticias relacionadas

Herramientas online