El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Transmisor de desinfección
Liquisys CCM253

Equipo de campo compacto para las industrias del aguas, aguas residuales, alimentación y energía

  • ©Endress+Hauser

El Liquisys CCM253 es un transmisor estándar para la medición de cloro con compensación integrada de pH para cloro libre.Mejora su seguridad en la operación gracias a las continuas comprobaciones de plausibilidad, del proceso y del sensor.Seleccione de entre los numerosos módulos de hardware y software, como relés o comunicación de bus de campo, para adaptarlo exactamente a sus aplicaciones de medición. Esta modularidad también le permite actualizar el transmisor en cualquier momento. Un menú y calibración sencillos ofrecen una configuración y funcionamiento fácil y rápido.

Ventajas

  • Mayor seguridad en la operación: sistema de comprobación continua, configuración programable de la alarma , comprobación de la fiabilidad de la calibración.

  • Control fiable de cloro y pH: entrada de corriente para la monitorización del caudal con interrupción del controlador o para control feedforward.

  • Operaciones de configuración y servicio técnico fáciles: interfaz de usuario intuitiva, calibración sencilla para cloro y pH, acceso directo mediante control por contacto manual.

  • Bajo mantenimiento: función de limpieza automática (con Chemoclean) activada por un interruptor de alarma o un interruptor límite.

  • Apto para todo tipo de aplicaciones: numerosas extensiones, por ejemplo, El controlador P(ID), temporizador, etc., permiten una adaptación flexible a todos los procesos.

Ámbito de aplicación

El transmisor Liquisys CCM253 es apto para todo tipo de sensores de cloro total, cloro libre, dióxido de cloro y pH en:

  • Agua y aguas residuales
    - Control y monitorización del proceso de desinfección
    - Desalinización con tecnología de membrana
    - Piscinas y bañeras de hidromasaje
    - Lavadores de gases

  • Alimentación y bebidas
    - Desinfección de aguas de proceso

  • Centrales eléctricas
    - Desinfección de agua de refrigeración

Liquisys CCM253 dispone de los protocolos e interfaces siguientes:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CCM130, CCM140, CCM141, CCM141S, CCM151

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
Avenida Los Jardines 936 Ciudad Empresarial Huechuraba 8580670 Santiago , Chile
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online