El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Transmisor para la medición de oxígeno disuelto
Liquisys COM253

Equipo de campo compacto para aguas, tratamiento de aguas residuales, servicios de planta y piscifactorías

  • ©Endress+Hauser

Liquisys COM253 es un transmisor estándar para usar con los sensores de oxígeno COS41 y COS61. Mejora su seguridad en la operación gracias a las comprobaciones continuas de plausibilidad, del sensor y del proceso. Seleccione de entre los numerosos módulos de hardware y software, como relés o comunicación de bus de campo, para adaptarlo exactamente a sus aplicaciones de medición. Esta modularidad también le permite actualizar el transmisor en cualquier momento. Un menú y calibración sencillos ofrecen configuración y operación fáciles y rápidas.

Ventajas

  • Mayor seguridad en la operación: sistema de comprobación de proceso continua, configuración de alarma adaptada al cliente, comprobación de fiabilidad de la calibración.

  • Control de oxígeno fiable: entrada de corriente para la monitorización de velocidades de caudal con interrupción del controlador o para control feedforward.

  • Operación y servicio fáciles: calibración simple a un punto en aire, en agua saturada en aire o en el producto, acceso directo mediante control por contacto manual.

  • Bajo mantenimiento: función de limpieza automática (con Chemoclean) activada por un interruptor de alarma o un interruptor límite.

  • Apto para todo tipo de aplicaciones: numerosas extensiones, por ejemplo, El controlador P(ID), temporizador, etc., permiten una adaptación flexible a todos los procesos.

Ámbito de aplicación

El transmisor Liquisys COM253 trabaja con los sensores de oxígeno disuelto Oxymax COS41 y Oxymax COS61 en aplicaciones medioambientales, tales como las siguientes:

  • O2 control en depósitos de aireación

  • O2 control y monitorización de agua para consumo

  • Monitorización de aguas superficiales

  • Tratamiento y monitorización de aguas de proceso

  • O2 control en piscifactorías para unas condiciones de crecimiento óptimas

Liquisys COM253 dispone de los protocolos e interfaces siguientes:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: COM130, COM140, COM141, COM141S, COM151, COM240, COM240S, COM252, COM340

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
Los Jardines 936 Ciudad Empresarial 8580670 Huechuraba , Chile Santiago
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online