El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Caudalímetro Coriolis
Cubemass DCI

El sensor ultracompacto para las cantidades más pequeñas de integración directa en el sistema

  • Caudalímetro Coriolis - Cubemass DCI ©Endress+Hauser

En muchas aplicaciones como barnizados o acabados superficiales, hay que medir o añadir con precisión cantidades pequeñas de sustancias. Ya sea en aplicaciones de laboratorio o bancos de pruebas, en los sectores químico o petrolífero – el ligero y polifacético equipo Cubemass en diseño ultracompacto y con múltiples opciones de comunicación es el especialista en medición directa de masa y densidad a alta presión. Desde tan solo unas gotas hasta 1.000 kilogramos por hora – Cubemass mide líquidos de densidades diversas.

Ventajas

  • Costes de instalación reducidos – diseño compacto de tubo único

  • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Alta flexibilidad en integración de sistemas – amplia gama de interfaces de comunicación

  • Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados

  • Recuperación automática de datos para servicio

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Para las cantidades más pequeñas de líquidos y gases; ideal para integración en skids.

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: DN 1 a 6 (1/24 a 1/4")

  • Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi)

  • Temperatura del producto hasta +200 °C (+392 °F)

  • Cabezal transmisor robusto

  • Modbus RS485

  • Salida de pulsos

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
María Luisa Santander 0447 7500859 Providencia , Chile Santiago
Tel.: (56-2) 2784 98 00
Fax: (56-2) 2784 98 01
Enviar correo electrónico www.e-direct.cl

Noticias relacionadas

Herramientas online