El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Proline Promass X 300
Caudalímetro Coriolis

El caudalímetro de cuatro tubos de mayor capacidad con un transmisor compacto y de fácil acceso

  • Caudalímetro Coriolis - Proline Promass X 300 ©Endress+Hauser
  • Caudalímetro Coriolis - Proline Promass X 300 ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal por Coriolis

  • Heartbeat Technology explicada de forma simple (3'14")

El Promass X de cuatro tubos patentado proporciona la exactitud máxima (0,05%) para mayores capacidades y ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones Oil & Gas on/offshore. Con su transmisor compacto, Promass X 300 ofrece una gran flexibilidad en términos de operación e integración de sistemas: acceso desde un lateral, indicador remoto y opciones de conectividad mejoradas. La Heartbeat Technology garantiza la seguridad de proceso en todo momento.

Ventajas

  • Mejores beneficios – punto de instalación sencillo que proporciona la máxima exactitud para cantidades grandes

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad

  • Complejidad y variedad reducidas - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Para mayores caudales y un rendimiento excepcional en aplicaciones Oil & Gas on/offshore.

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: DN 300 a 400 (12 a 16")

  • Sistema de cuatro tubos con poca pérdida de carga

  • Diseño exterior hecho completamente de 1.4435 (316L)

  • Carcasa compacta de doble compartimento con hasta 3 E/S.

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Visualizador remoto disponible

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Promass 83X, Promass 84X

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
María Luisa Santander 0447 7500859 Providencia , Chile Santiago
Tel.: (56-2) 2784 98 00
Fax: (56-2) 2784 98 01
Enviar correo electrónico www.e-direct.cl

Noticias relacionadas

Herramientas online