El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Nanomass Gas Density

El dispositivo para la medición continua de densidad del gas en el proceso

  • MEMS Coriolis - Nanomass Gas Density ©Endress+Hauser

    MEMS Coriolis - Nanomass Gas Density

Nanomass Gas Density es el primer instrumento de medición de densidad de gas preciso basado en la tecnología revolucionaria MEMS-Coriolis, una combinación de microtecnología innovadora y de la larga experiencia de Endress+Hauser. Por primera vez, bajo condiciones económicamente atractivas, se pueden controlar de forma continua en el proceso parámetros como la densidad o la calidad del gas. Nanomass Gas Density puede integrarse fácilmente en cualquier infraestructura de proceso existente.

Ventajas

  • Seguridad de proceso y calidad del producto elevadas – monitorización permanente del proceso a tiempo real

  • Aumento de la eficiencia del proceso - medición en continuo y tiempos de respuesta rápidos

  • Disponibilidad elevada – sin mantenimiento

  • Total transparencia de datos - almacenamiento de datos integrado

  • Excelente relación precio/prestaciones - medición multivariable (temperatura, presión, concentración)

  • Fiable - no es sensible a las vibraciones

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición opera en un rango de densidades de 0 a 30 kg/m³, teniendo en cuenta la temperatura y presión

  • Medición de alta precisión de la densidad y concentración de gases y mezclas de gases no corrosivos e inflamables o no inflamables.

Propiedades del equipo

  • Medición de presión y temperatura integrada

  • Diferentes certificaciones para zonas con peligro de explosión disponibles

  • Los tiempos de respuesta más rápidos

  • Indicador retroiluminado de 2 líneas de texto con pulsadores

  • Inferfase RS232, USB y diversas salidas

  • Almacenamiento de datos integrado

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
María Luisa Santander 0447 7500859 Providencia , Chile Santiago
Tel.: (56-2) 2784 98 00
Fax: (56-2) 2784 98 01
Enviar correo electrónico www.e-direct.cl

Noticias relacionadas

Herramientas online