Caudal de presión diferencial
Deltatop DR61S

Placa de restricción para crear una pérdida de carga aguas arriba de un sistema

  • Deltatop DR61S - placa de restricción ©Endress+Hauser
  • Principio de medición del sistema de medición de caudal por presión diferencial

El Deltatop DR61S es uno de los sistemas universales de medición de caudal por presión diferencial con elementos primarios como: tubos de Venturi, toberas, placas orificio y transmisores de presión diferencial Deltabar. Las placas de restricción se instalan en tuberías con el objetivo específico de reducir la presión o de limitar el caudal. En términos generales, las placas de restricción son muy similares a las placas orificio pero las primeras no necesitan un transmisor adicional como en el caso de las mediciones de caudal.

Ventajas

  • Algunos sistemas de medición de caudal basados en el método de la presión diferencial para aplicaciones especiales, tales como la reducción de la presión o la limitación del caudal de forma controlada

  • Optimizado para la pérdida de carga pretendida

  • Orificio único, orificios múltiples o diseño multietapa

  • El espesor de la placa se calcula basándose en AD 2000

  • Diseño sólido sin partes móviles

Ámbito de aplicación

Reducción de la presión de gases, vapor y líquidos.

  • Diámetros de las tuberías de DN 10 (3/8") a DN 2.000 (80")

  • Temperaturas del producto: -200 a +1.000 °C (-328 a +1.832 °F)

  • Presiones hasta 420 bar (6.300 psi)

  • Materiales acordes con NACE

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
Los Jardines 936 Ciudad Empresarial 8580670 Huechuraba , Chile Santiago
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online