Presión diferencial
Deltabar PMD55

Transmisor de presión diferencial con sensor metálico para la medición de diferencias de presión

  • Cabezal de aluminio Deltabar PMD55 ©Endress+Hauser
  • Cabezal de aluminio Deltabar PMD55 ©Endress+Hauser
  • Aplicación Deltabar PMD55 ©Endress+Hauser
  • Principio de medición de la presión

  • Primer plano de un Deltabar PMD55 ©Endress+Hauser

El transmisor de presión diferencial Deltabar PMD55 con sensor piezorresistivo y membrana metálica soldada se emplea normalmente en aplicaciones medioambientales o de proceso para la medición en continuo de diferencias de presión en líquidos, vapores y gases. El menú de Configuración Rápida con rango de medida ajustable permite una puesta en marcha sencilla, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2 según IEC 61508 / IEC 61511.

Ventajas

  • Fácil puesta en marcha guiada por menú desde el indicador local, 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Fácil adaptación a proceso para impulsar cambios de alta presión a baja presión en la línea mediante la conexión eléctrica de la electrónica principal

  • Diseño compacto y concepto modular para un reemplazo sencillo del indicador o la electrónica

  • Presión de proceso hasta SIL2, certificada según IEC 61508 e IEC 61511

  • Para uso en depósitos de todo el mundo por disponer de la más amplia gama de certificados relativos a industrias y aplicaciones

Ámbito de aplicación

Para medición de nivel, volumen o masa en líquidos, monitorización de presiones diferenciales, por ejemplo, en filtros y bombas, y medición de caudal (caudal volumétrico o másico), además de los parámetros esenciales en gases, vapores y líquidos.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura de proceso: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)

  • Rangos de medida: 0,5 mbar a 40 bar (0,0072 a 600 psi)

  • Exactitud de medición: ±0,1%, "Platino" ±0,075% (opcional)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión, SIL.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
Los Jardines 936 Ciudad Empresarial 8580670 Huechuraba , Chile Santiago
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online