Medición de nivel
por columna hidrostática Deltapilot FMB53

Sensor de presión con célula de medición Contite para medición de nivel por columna hidrostática

  • Deltapilot FMB53 ©Endress+Hauser
  • Principio de medición de la presión

  • Deltapilot FMB53 ©Endress+Hauser

Deltapilot FMB53 es una versión de cable con clamp para montaje. Este dispositivo, que comprende una célula de medición Contite, se usa comúnmente en la industria medioambiental. Está pensada para la medición de nivel en aplicaciones con productos líquidos y pastosos en contenedores abiertos o cerrados, y es insensible a la posible formación de espuma. Destinado a sistemas de seguridad SIL 2.

Ventajas

  • Célula de medición Contite sellada herméticamente y resistente a la condensación, exactitud elevada del punto de referencia: ±0,2 %, opcionalmente ±0,1 %, y efecto mínimo de la temperatura

  • Concepto modular para un reemplazo sencillo del indicador o la electrónica

  • Integración independiente y directa en el sistema (HART/PA/FF)

  • Manejo fácil y seguro guiado por menú: en campo desde el módulo indicador, mediante tecnología 4 a 20 mA con HART, mediante PROFIBUS PA, mediante FOUNDATION Fieldbus

  • Uso internacional gracias a una amplia gama de certificaciones

Ámbito de aplicación

Para mediciones de nivel.

  • Conexión a proceso: clamp de suspensión

  • Temperatura: con cable PE: -10 a +70 °C (+14 a +158 °F),

    con cable FEP: -10 a +80 °C (+14 a +176 °F)

  • Rango de medición: 0,1 a 10 bar / 100 m H2O (1,5 a 150 psi / 300 pies H2O)

  • Exactitud de medición: ±0,2%, ±0,1% (opcional)

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificado para uso en agua potable

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Deltapilot S DB53, Deltapilot S DB53A

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
Los Jardines 936 Ciudad Empresarial 8580670 Huechuraba , Chile Santiago
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online