El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Omnigrad T TR25
Termómetro de resistencia RTD modular

Tecnología común y completa para medición de temperatura para casi todos los sectores industriales

  • Termorresistencia TR25 ©Endress+Hauser

El termómetro se utiliza principalmente en la industria química pero se utiliza asimismo en otras aplicaciones. El equipo con transmisor es una unidad completa lista pasa ser usada con una exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con los sensores que se conectan por cable directamente. La diversidad de conexiones a proceso, tamaños y materiales proporciona un nivel elevado de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.

Ventajas

  • Alto nivel de flexibilidad gracias al su diseño modular con cabezales terminales adaptados al estándar DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cliente

  • Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772

  • Tiempo de respuesta rápido con una forma de punta reducida

  • Transmisor para cabezal con facilidades de selección: salida analógica 4 a 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™

Ámbito de aplicación

  • Rango de aplicación universal

  • Rango de medida: -200 °C a +600 °C (-328 °F a 1.112 °F)

  • Rango de presión hasta 40 bar (580 psi)

  • Grado de protección: hasta IP67

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Omnigrad T TST425

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
María Luisa Santander 0447 7500859 Providencia , Chile Santiago
Tel.: (56-2) 2784 98 00
Fax: (56-2) 2784 98 01
Enviar correo electrónico www.e-direct.cl

Noticias relacionadas

Herramientas online