El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

iTEMP TMT187
Transmisor de temperatura para cabezal

Transformación de la señal del sensor en una señal de salida estable y estandarizada para todos los sectores industriales

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

El transmisor está diseñado para transformar las señales de un sensor termorresistor (RTD) Pt100 en un rango fijo. La señal de salida estandarizada utilizada para las mediciones de proceso es una señal analógica de 4 a 20 mA. Ello significa una medición de temperatura rápida, fácil y económica y unos valores medidos fiables y precisos para una amplia gama de aplicaciones industriales.

Ventajas

  • Alta precisión en todo el rango de temperaturas ambiente

  • Información sobre fallos ante rotura del sensor o ocurrencia de cortocircuitos según NAMUR NE 43

  • Compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE 21, CE

  • Certificado Ex para zonas en peligro de explosión: ATEX Ex ia y zonas 22 pulverulentas según EN 50281-1; FM IS; CSA IS

  • Reconocimiento de componentes según UL 3111-1

  • Homologación GL para aplicaciones en la construcción naval

  • Aislamiento galvánico

Ámbito de aplicación

  • Transmisor de temperatura para cabezal de rango fijo que convierte las señales de entrada Pt100 en señales de salida analógicas de 4 a 20 mA

  • Entrada: termómetro de resistencia (RTD) Pt100

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
Los Jardines 936 Ciudad Empresarial 8580670 Huechuraba , Chile Santiago
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online