El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Presión diferencial
Deltabar FMD78

Transmisor de presión diferencial con sensor de metal para medir diferencias de presión y nivel

El transmisor de presión diferencial Deltabar FMD78 con membranas metálicas soldadas internamente y sellos de diafragma capilar para el proceso se utiliza normalmente en las industrias de proceso e higiénicas para la medición continua de diferencias de presión en líquidos, vapores, gases y polvo. El módulo de datos HistoROM integrado facilita la gestión de los procesos y parámetros del dispositivo. Diseñado de acuerdo a IEC 61508 para su uso en aplicaciones de seguridad SIL3.

Ventajas

  • Sistema de seguridad de datos HistoROM para la configuración del instrumento y valores medidos; Diseño modular para dP y plataforma de presión, por ejemplo, pantalla reemplazable, electrónicas universales
    •Desarrollado y diseñado de acuerdo a la norma IEC 61508, aprobado para su uso en aplicaciones de seguridad SIL 3

  • Fácil y segura configuración de producto con menú-guiado: On-site a través del módulo de visualización, 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus
    •Nueva Membrana TempC para sellos de diafragma: efectos mínimos de temperatura y cortos tiempos de recuperación

Campo de aplicación

Para diferencial de presión, nivel, volumen o medición de masa en líquidos

•Conexiones de proceso: Amplio rango de diafragmas de sello
•Temperatura: -20 a +85°C (-4 a +185°F)
•Rango de medición: +100mbar a +40bar (+1.5 a +600psi)
•Precisión: ±0.075%
•ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS, IEC Ex, GL, ABS, 3-A, SIL3, prevención de sobrellenado WHG

Para más información, contacte a Julio Nahuel, PM Level+Pressure en E+H Chile. Email: julio.nahuel@cl.endress.com

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
María Luisa Santander 0447 7500859 Providencia , Chile Santiago
Tel.: (56-2) 2784 98 00
Fax: (56-2) 2784 98 01
Enviar correo electrónico www.e-direct.cl
Herramientas online