Nueva membrana TempC®

Excepcional rendimiento con los nuevos sellos diafragma.

Ya puede mejorar la seguridad y la exactitud en sus procesos con la nueva Membrana con Compensación de Temperatura (TempC®) para sellos diafragmas. La Membrana TempC® ha sido creada con una tecnología totalmente nueva. Es capaz de ofrecer una reducción del efecto de la temperatura en los sellos diafragmas de hasta 10 veces menos, comparada con una membrana de tecnología tradicional. Esta funcionalidad le permitirá reducir al mínimo la influencia de las fluctuaciones de la temperatura ambiente y de proceso, garantizando así una alta exactitud y seguridad en aplicaciones de presión y presión diferencial.

Ventajas

  • Reduzca el efecto de las fluctuaciones de temperatura
    •Evite inexactitudes en el proceso
    •Minimice los tiempos muertos

Mejore los instrumentos del proceso

Los instrumentos de presión de Endress+Hauser, Cerabar PMP55 y PMP75 así como los de presión diferencial Deltabar FMD78, disponen de este tipo de membrana. Se encuentran disponibles todas las conexiones a proceso sanitarias convencionales de la industria de bebidas y alimentos y ciencias de la vida.

El mejor de su clase

La nueva TempC® proporciona a sus instrumentos hasta 10 veces más exactitud que una membrana de tecnología tradicional.

Cuando un sello diafragma convencional se expone a los rayos del sol, el aceite de relleno de los capilares se expande y genera una presión adicional sobre la célula de medición. Esto conlleva un cambio en el valor medido de presión y por lo tanto una inexactitud. Utilizando la membrana TempC®, el efecto de expansión del aceite se minimiza gracias al movimiento asimétrico de la membrana. Esto permite conseguir un menor desplazamiento de la membrana y proporciona mayor exactitud en la medición y más seguridad en el proceso.

Más temperatura, menor tiempo de recuperación

La membrana TempC® puede ser utilizada en rangos de temperatura desde -50 ºC hasta 250 ºC. Esto garantiza la máxima seguridad de proceso tanto en estanques como en tuberías cuando se realizan los ciclos de limpieza o esterilizado (SIP/CIP), así como en ciclos largos de limpieza. Además, el bajo tiempo de recuperación necesario después de un golpe de temperatura, le permite minimizar los tiempos muertos en los procesos por lotes (batch) y por lo tanto, incrementar la disponibilidad de la planta de producción.

Para más información, contacte a Julio Nahuel, PM Level+Pressure en E+H Chile. Email: julio.nahuel@cl.endress.com

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
Los Jardines 936 Ciudad Empresarial 8580670 Huechuraba , Chile Santiago
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com
Herramientas online