El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Proline Promass 200

Medición de flujo másico con tecnología de 2 hilos: Máxima eficiencia en la industria

La seguridad operacional y la disponibilidad de la planta son especialmente importantes en el sector químico y petroquímico. Además, su funcionamiento a largo plazo debe satisfacer exigentes requisitos de operación y flexibilidad del modo más eficiente posible, es decir, al menor costo. La complejidad que ello significa, ya sea en proceso o bien en servicios auxiliares, puede ser únicamente gestionada por una instrumentación de campo uniforme y estandarizada. Promass 200 es la solución ideal para tales aplicaciones.

Ventajas

  • Tecnología eficiente de 2-hilos (4–20 mA) desde el terreno a la sala de control (PLC, DCS)
    •Desarrollado para aplicaciones SIL 2/3
    •Certificados Ex reconocidos internacionalmente
    •Altas prestaciones para un control de proceso continuo

Versiones de Promass 200

Gracias al nuevo concepto de instrumentación de 2 hilos de Endress+Hauser, Promass 200 crea un nuevo referente en cuanto a seguridad e uniformidad en la medición de flujo.

Promass E 200 - para prestaciones básicas

•Medición de flujo eficiente para líquidos y gases
•Material del tubo de medición: 1.4539/904L
•Diseño compacto
•Temperatura de proceso: –40 a +140 °C
•Desarrollado según SIL 2/3 (IEC 61508); 3-A, Certificados Ex, PED, CRN
•Diámetros nominales: DN 8 a 50 (3/8 a 2")

Promass F 200 – Versatilidad probada

•Medición de flujo universal, para líquidos y gases. Amplia variedad de aplicaciones
•Material del tubo de medición: 1.4539/904L o Alloy C22 para líquidos corrosivos
•Contenedor secundario: hasta 40 bar (580 psi)
•Máx. error medido: ±0.10% o.r. (flujo másico), ±0.0005 g/cm³ (densidad)
•Temperatura de proceso: –50 a +200 °C
•Desarrollado según SIL 2/3 (IEC 61508); 3-A, certificados Ex, EHEDG, PED, CRN
•Diámetros nominales: DN 8 a 50 (3/8 a 2")

Para más información, contacte a Cristian Asencio. Tel +56 2 27849850, email: cristian.asencio@cl.endress.com

  • Promass E 200 ©Endress+Hauser
  • Promass F 200 ©Endress+Hauser

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
María Luisa Santander 0447 7500859 Providencia , Chile Santiago
Tel.: (56-2) 2784 98 00
Fax: (56-2) 2784 98 01
Enviar correo electrónico www.e-direct.cl
Herramientas online