Flujo Prowirl 200 - Solución Multivariable

La nueva serie consta de flujómetros tipo vórtex con sensores robustos y electrónicas versátiles con solución multivariable.

El Prowirl 200 en su versión básica mide flujo de volumen. En su versión multivariable, la temperatura también se mide en la punta del elemento sensor, permitiendo conseguir un tiempo de reacción muy rápido.

La electrónica incluye datos para la compensación de:

• Líquidos (por ejemplo, la masa y la energía del agua y LPG, otros líquidos se pueden programar utilizando pocos parámetros),
• Vapor (tanto masa y energía de vapor saturado y recalentado son posibles en las salidas) ó
• Gas ( por ejemplo, el volumen corregido y la energía de gas natural por AGA8-DC92 , gross1 AGA8 , SGERG - 88 , el aire, las mezclas de gas de hasta 8 componentes).

Alternativas de comunicaciones:

Con el fin de calcular el flujo de masa de gas, o vapor de agua recalentado, un valor de presión externa también puede ser leído a través:
• una entrada de 4-20 mA,
• una interfaz HART,
• PROFIBUS PA ó
• Foundation Fieldbus (FF).

Lo mismo se aplica a una segunda entrada de temperatura requerida con el fin de calcular el calor delta en aplicaciones líquidas y de vapor. Esta temperatura externa también se puede leer en el dispositivo.

Para más información, contacte a Cristian Asencio. Tel +56 2 27849850, email: cristian.asencio@cl.endress.com

Descargue Catálogo técnico en área Download

  • ©Endress+Hauser

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
Los Jardines 936 Ciudad Empresarial 8580670 Huechuraba , Chile Santiago
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online