Display RIA15

Indicador de proceso alimentado por lazo para señales 4...20 mA o HART®

Para la indicación de señal 4…20 mA o de valores HART® en el campo o en panel!

Ventajas

  • Caída de tensión: ≤ 1V, con retroiluminación ≤ 3.9 V.

  • Indicador: LCD de 5 dígitos + unidades.

  • Instalación: Indicador de campo o instalado en panel.

  • Indicador HART®: se pueden alternar hasta cuatro valores vía HART®

Múltiples usos

El indicador de proceso RIA15 muestra la señal de medición con alta resolución y exactitud. De instalación universal, el RIA15 es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones: Por ejemplo, en salas de control, en armarios de distribución, en instrumentación de laboratorio, así como en planta y para fabricantes de maquinaria. 

Productos en E-direct

Este y otros productos forman parte de la lista de equipos de E-direct, la que puede visitar en: www.e-direct.cl

Para más información, contacte a Mariotty Ramos en Depto. de Ventas E+H Chile. Email: mariotty.ramos@cl.endress.com Tel: 56 2 27849858

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
Los Jardines 936 Ciudad Empresarial 8580670 Huechuraba , Chile Santiago
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com
Herramientas online