Chloromax CCS142D
Sensor de desinfección digital

Para aplicaciones de proceso y agua potable

Con tecnología Memosens.

Ventajas

  • Largos intervalos de calibración y mantenimiento.
    • Fácil reemplazo de la membrana gracias al cabezal de la membrana prefabricada.
    • No se requiere cero-punto de calibración. Sin compleja instalación de un filtro de carbón activado, como ocurre con el sensor de cloro libre.

  • Sin cambios en el valor medido en el caso de fluctuaciones de conductividad.
    • Medición prácticamente independiente del flujo a velocidades de flujo por encima de 15 cm/s (inmersión) o 30 l/h (CCA250).
    • Máxima seguridad de proceso a través de la transmisión de señal inductiva sin-contacto.

Descripción

Chloromax CCS142D es el sensor de cloro libre digital para todo tipo de agua. Mide en forma confiable incluso si se producen fluctuaciones en el flujo o la conductividad y permite el control del sistema de desinfección de manera que el agua esté libre de gérmenes. El sensor ofrece bajo mantenimiento ahorrando tiempo. Gracias a la tecnología de comunicación digital Memosens, el CCS142D combina máxima eficiencia en la medición e integridad de datos con una simple operación. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en el laboratorio y simplifica el mantenimiento predictivo.

El sensor de cloro CCS142D mide el cloro libre en las siguientes áreas:

• Agua potable.
• Agua de proceso.
• Tratamiento de aguas industriales.

Para más información, contacte a Fabrizio Venturini, PM Analysis en Endress+Hauser Chile. Tel: +56 2 27849810 Email: fabrizio.venturini@cl.endress.com

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
Los Jardines 936 Ciudad Empresarial 8580670 Huechuraba , Chile Santiago
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online