El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Detector de nivel vibratorio
Soliphant FTM20

Interruptor vibratorio compacto para sólidos a granel con cabezal de acero inoxidable (316L)

Soliphant FTM20 es un interruptor de nivel para aplicaciones con sólidos a granel de grano fino o grueso, no fluidizado. Los diversos diseños permiten que el dispositivo tenga una amplia gama de aplicaciones. Los certificados también están disponibles para su uso en zonas con peligro de polvo inflamable.

Ventajas

  • Seguridad operacional, confiabilidad y aplicabilidad universal a través del uso del principio de medición de horquilla vibratoria
    •La medición es afectada por la conductividad, la acumulación, la turbulencia, flujos o burbujas de aire
    •Puesta en marcha sencilla y rápida. No requiere calibración

  • Sin partes móviles mecánicas, libre de mantenimiento
    •Función segura debido a auto-monitoreo (monitoreo activo de frecuencia de horquilla)
    •Fácil prueba de función recurrente vía prueba de imán
    • Adecuado para espacios reducidos gracias a su diseño compacto

Campo de aplicación

Interruptor de nivel de diseño compacto con cabezal de acero inoxidable
•Conexiones a proceso: Rosca
•Temperatura: -40 a +150°C (-40 a +302°F)
•Presión: -1 a +40bar (-14.5 a +580psi)
•Aprobaciones: CSA, WHG prevención de sobrellenado, aprobación marina

Productos en E-direct

Este y otros productos forman parte de la lista de equipos de E-direct, la que puede visitar en: www.e-direct.cl
Para más información, contacte a Mariotty Ramos en Depto. de Ventas E+H Chile. Email: mariotty.ramos@cl.endress.com Tel: 56 2 27849858

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
María Luisa Santander 0447 7500859 Providencia , Chile Santiago
Tel.: (56-2) 2784 98 00
Fax: (56-2) 2784 98 01
Enviar correo electrónico www.e-direct.cl
Herramientas online