Interruptor de nivel de paleta para sólidos a granel

Soliswitch FTE20 satisface los requerimientos de un medidor de sólidos a granel en forma simple y económica.

Su solidez y construcción compacta lo posicionan como el interruptor apropiado en aplicaciones de industrias de bebidas y alimentos y procesamiento de materias primas.

Aplicaciones en diversas industrias

Los ejemplos de aplicaciones típicas para este interruptor de nivel de paleta son graneles, azúcar, cacao, alimentos para animales, detergentes, tiza, yeso, cemento, granos o viruta. El Soliswitch FTE20 también es un interruptor de nivel de paleta requerido en las áreas químicas, de energía así como por constructores de plantas.

Práctico en todos los niveles

Ya en la instalación del dispositivo, su construcción y concepto convencen completamente al usuario. Primeramente, los cables se conectan fácil y automáticamente; son llevados hasta los terminales en una pequeña área de conexión a través de cables de entrada. Los terminales ajustados a presión permiten una conexión simple y rápida de los cables conductores. Gracias al diagrama de conexión láser el soporte está garantizado cuando se conecta el dispositivo.

Para una compatibilidad óptima con el peso de los sólidos a granel la fuerza del resorte se puede ajustar manualmente con un selector fácilmente accesible aún durante la operación.

El principio de medición

Un motor sincrónico impulsa un eje con la paleta de medición mediante un engranaje. Si la paleta se frena o detiene por la presencia de sólidos a granel, el motor montado de modo rotativo se mueve desde una posición de descanso en el cabezal a una posición de encendido. Por lo tanto, los dos contactos se encienden. La primera señaliza el nivel al exterior y la segunda apaga el motor internamente.

Si los sólidos a granel liberan la paleta, el motor regresa a su posición de operación. Los dos contactos también regresan a la posición de descanso y la paleta inicia nuevamente la rotación.

Mayor seguridad – menor esfuerzo

Una placa reflectora se monta en el eje de la paleta a través de la cual es posible controlar la rotación del eje. Para mejorar este rango de visibilidad, la placa reflectora se ilumina con un LED y se puede ver fácilmente desde el exterior a través de una cubierta transparente. Por lo tanto, la rotación del eje se puede ver sin retirar el Soliswitch FTE20 o la interrupción del proceso. El funcionamiento del interruptor de nivel de paleta puede ser probado manualmente mediante el uso de un destornillador en el cabezal.

Para más información, contacte a Julio Nahuel, PM Level+Pressure en E+H Chile. Email: julio.nahuel@cl.endress.com

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
Los Jardines 936 Ciudad Empresarial 8580670 Huechuraba , Chile Santiago
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com
Herramientas online