Easytemp TMR35
Termómetro compacto higiénico

Compacto, rápido y preciso para la medición de procesos de temperatura en aplicaciones higiénicas

Con el uso óptimo del espacio, operación confiable, fácil puesta en marcha y diseño higiénico, el TMR35 cumple con todos los requisitos de la industria de alimentos y bebidas, así como de la industria farmacéutica. Una variedad de conexiones de proceso higiénicas permite gran flexibilidad.

Ventajas

  • Diseño pequeño y compacto hecho completamente de acero inoxidable
    • Tiempos de respuesta extremadamente cortos
    • Muy preciso incluso con longitudes de inserción cortos
    • 4 hilos, Pt100 o Transmisor PC-programable con salida 4 a 20 mA

  • Configuración y visualización con el software operativo para PC ReadWin ® 2000, que es gratis
    • Desglose de información en caso de rotura del sensor o cortocircuito, ajustable según NAMUR NE43
    • Diseño higiénico compatible con estándar 3A y certificación EHEDG.

Campos de aplicación

Los termómetros compactos EasyTemp TMR35 se utilizan para medir las temperaturas desde rangos que van de -50 °C a +150 °C (-58 °F a 302 °F), o de hasta 200 °C (392 °F) con cuello. Las ubicaciones de instalación más comunes son los estanques y tuberías. TMR35 con conexiones de proceso para aplicaciones higiénicas

Venta por Internet

Este y otros productos forman parte de la lista de equipos de E-direct, la que puede visitar en: www.e-direct.cl

Para más información, contacte a Mariotty Ramos en Depto. de Ventas E+H Chile. Email: mariotty.ramos@cl.endress.com Tel: 56 2 27849858

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
Los Jardines 936 Ciudad Empresarial 8580670 Huechuraba , Chile Santiago
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com
Herramientas online