El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

iTHERM TM411
Termómetro RTD modular, innovación avanzada

Para su uso en aplicaciones higiénicas y asépticas de Bebidas y Alimentos e industria farmacéutica

Cumple con los más altos estándares de calidad. Ofrece una variedad de versiones dentro de un producto estándar claramente segmentado. El resultado: El tiempo y el ahorro de costos mediante la selección del producto, en forma simple y rápida. Ofrece muchas innovaciones técnicas: iTHERM QuickSens, StrongSens o QuickNeck. Esto conduce a la reducción distintiva de costos de mantenimiento, mejora de la calidad del producto, la eficiencia del proceso y la seguridad.

Ventajas

  • Fácil de usar y confiable a partir de la selección de productos para mantenimiento
    • Inserciones iTHERM: único globalmente, totalmente automatizado. Trazabilidad completa y consistente alta calidad de los productos para valores confiables de medición.

  • QuickSens iTHERM: mejores tiempos de respuesta (t90s: 1,5 s) para un óptimo control de proceso
    • StrongSens iTHERM: resistencia sin igual a las vibraciones (> 60 g) para la máxima seguridad de la planta
    • iTHERM QuickNeck - ahorro de costo y tiempo gracias a la recalibración sencilla, sin necesidad de herramientas

  • Más de 50 conexiones de proceso higiénicos
    • Certificación internacional: protección contra explosiones según ATEX / IECEx, normas de higiene de acuerdo con 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Certificado de Idoneidad TSE

Campos de aplicación

• Diseñado especialmente para su uso en aplicaciones higiénicas y asépticas en Bebidas y alimentos e industria farmacéutica
• Rango de medición: de -200 hasta +600 ° C (-28 a 1 112 ° F)
• Rango de presión hasta 40 bar (580 psi)
• Clase de protección: hasta IP69K

Para más información, contacte a Julio Nahuel, PM Level+Pressure en E+H Chile. Email: julio.nahuel@cl.endress.com

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
María Luisa Santander 0447 7500859 Providencia , Chile Santiago
Tel.: (56-2) 2784 98 00
Fax: (56-2) 2784 98 01
Enviar correo electrónico www.e-direct.cl
Herramientas online