El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

iTEMP TMT80
Transmisor de temperatura
programable para cabezal

La transformación de la señal del sensor en una señal de salida estandarizada y estable para todas las industrias.

Este transmisor es configurable y soporta ambos tipos de sensores de resistencia seleccionados y termocuplas. Con el fin de obtener la máxima precisión de medición, características de linealización para cada tipo de sensor se almacenan en el transmisor.
La señal de salida normalizada utilizada para la medición del proceso es una señal de 4 a 20 mA. Esto ofrece rápida y fácil medición de la temperatura y confiables valores de medición para una amplia gama de aplicaciones industriales non-ex.

Ventajas

  • Tecnología de 2 hilos, salida analógica 4 a 20 mA
    • Señal de falla del sensor por rotura o cortocircuito,
    preajustable NAMUR NE 43
    • Cumple con los requisitos EMC según NAMUR NE 21
    • Aislamiento galvánico 500 V (entrada / salida)
    • Ajuste de rango de medición de aplicación específica

Campos de aplicación

• Transmisor de temperatura PC programable (PCP) para la conversión de distintas señales de entrada en una señal de salida analógica escalable de 4 a 20 mA
• Adecuado para termorresistencia (RTD) y termocupla (TC)
• Configuración de dispositivos mediante PC con kit de configuración y el software PC ReadWin 2000

Venta por Internet

Este y otros productos forman parte de la lista de equipos de E-direct, la que puede visitar en: www.e-direct.cl

Para más información, contacte a Mariotty Ramos en Depto. de Ventas E+H Chile. Email: mariotty.ramos@cl.endress.com Tel: (+56 2) 27849858

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
María Luisa Santander 0447 7500859 Providencia , Chile Santiago
Tel.: (56-2) 2784 98 00
Fax: (56-2) 2784 98 01
Enviar correo electrónico www.e-direct.cl
Herramientas online