Medición segura de turbiedad sin ninguna pérdida de producto

El sensor monitorea la calidad del agua potable y de proceso directamente en la línea de proceso.

Esto preserva y mide cada gota de agua con precisión de laboratorio. La función de auto limpieza para una operación de baja mantención y las herramientas de calibración inteligente convierten a este sensor en un sistema para el tratamiento de agua conveniente y confiable.

Midiendo resultados como en el laboratorio

El Turbimax CUS52D mide la turbiedad con precisión y confiabilidad (de acuerdo a la ISO 7927) – Incluso las aguas más claras pueden ser medidas. Su precisión es independiente de las condiciones ambientales, por lo que el sensor óptico puede ser instalado en la entrada o la salida de la planta, en todos los puntos del proceso de producción de agua. El sensor incluso monitorea la calidad del agua con una calidad y precisión que superan los resultados de laboratorio.

Medición de turbiedad sin pérdida de producto

Gracias a su diseño higiénico, el CUS52D puede ser instalado directamente en la línea de proceso. Esto elimina la necesidad de instalación de costosos bypass y asegura que las pérdidas de agua o producto sean cosa del pasado. Además, el bajo tiempo de respuesta del sensor mejora el control de los procesos de tratamiento. Para una rápida integración en el proceso, el CUS52D incorpora la tecnología digital Memosens y una calibración de fábrica ya cargada. El venteo automático de los correspondientes sistemas de montaje Flowfit CUA252 y CUA262 simplifican aún más la operación.

Operación de baja mantención

Las burbujas de aire y la contaminación son un desafío diario en la medición de turbiedad, pero ya no con el CUS52D. Su superficie especial minimiza el ensuciamiento por biofilms y partículas. Adicionalmente, con su habilidad de operar a alta presión, la formación de burbujas se elimina. En este sentido, con la trampa de burbujas adicional, incluso las burbujasmás pequeñas pueden ser atrapadas. En casos de ensuciamiento persistente, el sistema de limpieza automático ultrasónico CYR52 remueve la contaminación en la superficie del equipo sin necesidad de contacto directo, por lo que los intervalos de servicio pueden ser planificados.

Verificación y calibración inteligentes

La seguridad, tanto del operador como del proceso, es de máxima importancia. Con esto en mente, Endress+Hauser ha desarrollado referencias en estado sólido (CUY52) para el Turbimax CUS52D con las cuales el sensor puede ser verificado y calibrado sin riesgo. Como resultado, ni el operador o el proceso entran en contacto con líquidos peligrosos como Formazina. Las referencias en estado sólido son simples de utilizar y proporcionan resultados confiables con cada medición de turbiedad.

Para más información, contacte a Fabrizio Venturini, PM Analysis en Endress+Hauser Chile. Tel: +56 2 27849810 Email: fabrizio.venturini@cl.endress.com

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
Los Jardines 936 Ciudad Empresarial 8580670 Huechuraba , Chile Santiago
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com
Herramientas online