El éxito de una revolución

10 años de Memosens y Liquiline

Han revolucionado el funcionamiento y el mantenimiento en el campo del análisis de líquidos. El lanzamiento al mercado de la tecnología Memosens en la primavera de 2004, seguido un año después por los transmisores Liquiline, fue el inicio de una serie de éxitos que han convertido esta tecnología en un estándar industrial de facto. Memosens y Liquiline proporcionan una tecnología de vanguardia para un número interminable de aplicaciones en todas las industrias.

Ventajas

  • Máxima fiabilidad: no más valores medidos incorrectos

  • Auténtico sistema plug-and-play

  • Minimización tiempo de parada del proceso y mayor vida útil del sensor

  • Estrategias de mantenimiento optimizadas

El principio de la historia

La historia de Memosens/Liquiline comenzó en 1999 con la idea de revolucionar las tecnologías de conexión y transmisión tradicionales en el análisis de líquidos. Tras cinco años de investigación y desarrollo, se introdujeron los sensores con tecnología Memosens, seguidos un año después por los transmisores Liquiline, que actualmente pueden beneficiarse de todas las ventajas de Memosens.

La tecnología que hace la vida más fácil

Memosens es sinónimo de digitalizar los valores medidos directamente en el cuerpo del sensor y almacenar en él todos los datos correspondientes. Las conexiones eléctricas están completamente selladas y la transferencia de datos bidireccional entre el sensor y el transmisor se realiza sin contactos, de forma inductiva. Ello garantiza un funcionamiento del sensor muy simple y se asegura de que factores tales como la humedad o la corrosión ya no provoquen la alteración de los valores medidos durante el análisis diario de agua, bebidas, medicamentos, etc.

Los transmisores Liquiline ofrecen una facilidad de uso inigualable. El gran indicador de texto simple y el funcionamiento guiado por menú permiten al usuario realizar las operaciones de configuración paso a paso. Ello elimina virtualmente los errores de configuración. La gama Liquiline comprende actualmente transmisores para todos los sectores, desde el dispositivo de un solo canal para aplicaciones sencillas, al transmisor a 2 hilos para las zonas higiénicas y con peligro de explosión, hasta el transmisor multicanal y multiparamétrico.

Establecimiento del estándar

Incluso una tecnología extraordinaria no se puede convertir en un estándar si la proporciona una sola empresa. Actualmente Endress+Hauser, Knick, Hamilton y SI Analytics están trabajando juntos para establecer el estándar en el campo de la instrumentación analítica.

  • 10 años de Memosens y Liquiline ©Endress+Hauser
  • Este video muestra cómo Memosens permite un control preciso del proceso y un mantenimiento óptimo

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
Los Jardines 936 Ciudad Empresarial 8580670 Huechuraba , Chile Santiago
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online