Una gestión de residuos diseñada para garantizar la fiabilidad y la conformidad
Garantice el cumplimiento de la normativa, la fiabilidad y la sostenibilidad mediante una monitorización continua de los gases de combustión y los sistemas de calefacción. Detecte anomalías a tiempo, reduzca el tiempo de parada y optimice la eficiencia mediante soluciones certificadas que protegen los procesos y minimizan el impacto medioambiental.
- Reduzca el OPEX destinado a la calefacción en hasta un 15 %: monitorice, evalúe y optimice el rendimiento del sistema para reducir las pérdidas
- Medición de temperatura fiable y estable: maximice el tiempo de actividad, reduzca los riesgos y evite costosos incidentes.
- Control preciso del cumplimiento: datos continuos y certificados de CEMS alineados con la Directiva de Emisiones Industriales
Maximice la eficiencia en la manipulación de lodos y biogás
Una monitorización precisa reduce los costes, mejora el control y garantiza el pleno cumplimiento de la normativa.
- La detección y el control inteligente de espuma permiten ahorrar hasta un 30 % en el consumo de agentes antiespumantes
- El control inteligente del rendimiento de biogás reduce hasta un 50 % las pérdidas por inestabilidad y/o fallos del proceso
- La monitorización fiable de la temperatura y el nivel garantiza una estabilidad óptima del proceso
Optimice el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua
Mejore la transparencia y la eficiencia en la captación de agua mediante datos y parámetros de calidad disponibles en tiempo real.
- Sensores y una unidad de control que monitorizan la calidad y la cantidad de agua, garantizando el cumplimiento normativo y facilitando unos informes claros para las autoridades a través de Netilion.
- Liquiline Edge mejora la eficiencia en la captación y la distribución al enviar datos remotos a Netilion en tiempo real, lo que permite tomar decisiones más rápidas y responder con agilidad ante cualquier incidente.
Netilion Agua
Optimice las operaciones de agua y aguas residuales con información centralizada. Netilion Water conecta los activos y los datos de proceso para ofrecer una visibilidad actualizada, lo que permite tomar decisiones informadas y garantizar operaciones estables en todas las instalaciones.
- Centralice los datos sobre agua y aguas residuales en un solo lugar
- Goce de una transparencia en tiempo real entre activos y centros
- Detecte las desviaciones de forma temprana y reduzca así los riesgos operativos y de cumplimiento de la normativa
- Respalde el cumplimiento de la normativa con una documentación coherente
- Reduzca el trabajo manual mediante la recopilación automatizada de datos
Control de procesos eficiente y fiable
Agilice la toma de decisiones basadas en datos, maximizando la productividad y garantizando la eficiencia operativa gracias a la transmisión fiable de la información procedente del campo. Reduzca considerablemente los costes de mantenimiento gracias a la limpieza integrada y al sencillo diagnóstico local de los equipos.
- El flujo de datos automatizado reduce el trabajo manual hasta en un 40 %, mientras que la monitorización fiable reduce los riesgos, evita el derroche de energía y favorece el cumplimiento de la normativa
- Reduzca los costes de operación (OPEX) en hasta un 20 % en el primer año con un mantenimiento optimizado y predictivo e intervalos de servicio ampliados
- El autodiagnóstico y la monitorización remota reducen los tiempos de parada imprevistos, el trabajo manual y los costes de integración en todos los centros
Smart Support
Acceda directamente a la experiencia de Endress+Hauser a través de nuestra base de conocimiento online y a la asistencia en remoto por parte ingenieros técnicos, con una alta disponibilidad y tiempos de respuesta rápidos.
- Maximice la disponibilidad del proceso y controle los costes de mantenimiento
- Cumpla las normativas sobre el agua
- Transfiera los conocimientos a sus operadores y desarrolle sus competencias
- Disminuya las emisiones innecesarias relacionadas con los desplazamientos, contribuyendo así a sus objetivos de sostenibilidad y a las cero emisiones netas