Control optimizado de las temperatura en centrales termoeléctricas de vapor
Funcionamiento eficiente en modo de espera de un turbogrupo
El control preciso de la temperatura durante el modo de espera de una central termoeléctrica de vapor resulta esencial para garantizar un arranque rápido y eficiente del sistema. Se puede instalar fácilmente un sensor de temperatura no invasivo en la tubería existente e integrarlo sin complicaciones en el sistema de control. Gracias a la señal adicional, es posible obtener mediciones de forma mucho más rápida, lo que optimiza significativamente el control de la temperatura.
Ventajas
Instalación fácil y rápida
No es necesario abrir la tubería
Permite rápidamente obtener información adicional sobre la temperatura del proceso, lo que mejora su control
El desafío
La incorporación de un nuevo punto de medición de temperatura invasiva implica un esfuerzo de instalación significativo. Es necesario realizar un apagado completo del sistema y vaciar las tuberías. Asimismo, también se deben perforar y soldar los componentes actuales de la planta, lo que conlleva la necesidad de realizar nuevas pruebas y obtener las autorizaciones de los organismos reguladores correspondientes.
Nuestra solución
La sonda de temperatura no invasiva iTHERM SurfaceLine TM611 es la solución ideal, ya que es fácil y rápido de instalar, no afecta las estructuras de la planta que soportan presión y garantiza una medición de temperatura precisa y ágil.