Medición de la temperatura en la producción de hidrógeno
Redefinición de la medición de temperatura no invasiva con el iTHERM SurfaceLine TM611
En determinadas aplicaciones de producción de hidrógeno, los sensores de temperatura invasivos alcanzan sus límites operativos. El iTHERM SurfaceLine TM611 de Endress+Hauser revoluciona la medición de temperatura en la producción de hidrógeno gracias a su tecnología no invasiva. Esta solución innovadora ofrece mediciones rápidas y precisas, reduce significativamente el riesgo de fugas y contaminación y permite una instalación sencilla sin necesidad de interrumpir el proceso.
Ventajas
Medición precisa y rápida
Riesgo mínimo o inexistente de fugas
Fácil instalación sin necesidad de interrumpir el proceso
Disponibilidad de distintos protocolos de comunicación
El desafío
El proceso de producción de hidrógeno ha evolucionado con el tiempo e incluye diversas etapas, como el tratamiento del agua, el control térmico mediante sistemas de calefacción y refrigeración, el uso del electrolizador y la posterior compresión y almacenamiento del hidrógeno. Cada uno de estos pasos presenta unos requisitos y desafíos específicos para la medición de la temperatura. En algunas situaciones, un sensor básico es suficiente, pero en aplicaciones con alta presión o agua ultrapura, el uso de sensores de temperatura invasivos puede generar importantes dificultades.
Nuestra solución
El iTHERM SurfaceLine TM611 es una alternativa rentable, precisa y libre de mantenimiento a la medición invasiva con equipos convencionales. Está diseñado para medir la temperatura en aplicaciones de hidrógeno a alta presión y en agua purificada.