Prevenir la ignición del polvo de grano en depósitos y silos a granel
Perfilado de temperatura en la industria alimentaria
Los productos orgánicos expuestos a contaminantes ambientales corren el riesgo de sufrir reacciones químicas que implican un aumento de la temperatura. Esto puede provocar la degradación del producto e inevitablemente introducir riesgos de explosión. Un perfilado de temperatura preciso puede detectar estos puntos calientes de temperatura y garantizar la máxima calidad del producto y la seguridad del personal.
Medición multipunto de la temperatura en silos llenos de productos orgánicos, como granos de café tostado
Ventajas
Monitorización automática de los valores de temperatura medidos en tiempo real
Mitigación de riesgos mediante la medición fiable del perfil de temperatura para la detección de puntos calientes
Ahorro potencial en la reducción de productos de no calidad
Se garantiza el funcionamiento continuo y la disponibilidad del proceso
El desafío
El desarrollo de una solución para monitorizar la temperatura en varios silos de una planta de ubicación única. El cliente necesitaba una medición precisa de tres puntos de temperatura por silo para identificar con antelación un aumento de la temperatura por encima de los límites definidos y garantizar una calidad constante del producto.
Nuestra solución
El iTHERM MultiSens TMS31 es una sonda de temperatura multipunto a medida para aplicaciones exigentes. Con un único punto de entrada, reduce los esfuerzos necesarios para la instalación y crea menos interferencias con el aislamiento térmico.
Muchas soluciones del mercado utilizan sensores electroquímicos para detectar la ignición solo cuando se produce, pero no antes. Para solucionar este problema, se utiliza el gestor de datos avanzado Memograph RSG45 para una comunicación perfecta con el sistema de control del cliente.