Transmitter FTC421

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sólido Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    Instrumento de nivel, principio de Medición de la unidad de control de límite: Entrada capacitiva de retraso de tiempo Ajustable 0.5...20s: 1 canal, Salida análoga EC61Z de 3 hilos: relevador, contactos libres de potencial 50mm para montaje en riel EN50022-35, IP40

  • Especialidades

    Transición Min / Max

  • Suministro / Comunicación

    24V ... 253V AC
    20V ... 30V DC

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 50 °C Montaje serial

  • Comunicación

    1 Relevador

  • Sucesor

    FTC325

  • Measuring principle

    Sólido Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    Instrumento de nivel, principio de Medición de la unidad de control de límite: Entrada capacitiva de retraso de tiempo Ajustable 0.5...20s: 1 canal, Salida análoga EC61Z de 3 hilos: relevador, contactos libres de potencial 50mm para montaje en riel EN50022-35, IP40

  • Especialidades

    Transición Min / Max

  • Suministro / Comunicación

    24V ... 253V AC
    20V ... 30V DC

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 50 °C Montaje serial

  • Comunicación

    1 Relevador

  • Sucesor

    FTC325

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

  • Sucesor