Double rod probe 11304Z

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Líquido Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de varilla doble completamente aislada para tanque de plástico

  • Especialidades

    Detección de espuma

  • Suministro / Comunicación

    PFM

  • Temperatura del proceso

    -20 °C ... 60 °C

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 6 bar

  • Principales partes húmedas

    PTFE

  • Distancia de bloqueo

    Brida de DN50... / ANSI 2"...

  • Longitud del sensor

    0.1 m ... 4.0 m

  • Comunicación

    PFM

  • Certificados / Aprobaciones

    WHG

  • Componentes

    Transmisor
    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z

  • Límites de la aplicación

    Observe la reducción de presión y temperatura.
    Observe la DK para medios no conductivos.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor