Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Image of a Raman micro flow cell for downstream bioprocessing

Raman flow cell

Reduce downstream bioprocessing costs and ensure safer patient outcomes

KRFC
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Espectroscopia Raman

  • Temperatura

    En funcionamiento:
    De 0 a 40 °C/de 32 a 104 °F
    Almacenamiento:
    De −20 a 60 °C/de −4 a 140 °F

  • Humedad relativa

    Almacenamiento:
    < 90 % sin condensación

  • Medidas de la unidad (ancho x alto x fondo)

    46 x 25 x 11 mm
    1,8 x 1,0 x 0,4 in

  • Compatibilidad de la sonda de muestreo

    Raman Rxn-10

  • Compatibilidad con la óptica de muestreo

    Banco de flujo micro

  • Presión

    Presión máx.: 4,8 barg/70 psig

  • Materiales de las partes en contacto con el producto

    Cuerpo: Acero inoxidable 316L
    Ventana: Material exclusivo, optimizado para bioprocesos
    Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido para acabado ASME BPE SF4
    Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993

  • Método de esterilización

    CIP/SIP

  • Conexión a proceso

    Terminales de empalme de fondo plano 5/16-24
    Tuberías de hasta 3/16 in de diámetro exterior

  • Grosor del trayecto del fluido

    2,5 mm

  • Condiciones de circulación de caudal

    Laminar

  • Caudal volumétrico máximo de la célula de flujo

    15 ml/min