Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline SystemCA80AL - Analizador de procesos de alta precisión para la medición de aluminio

Analizador de aluminio
Liquiline System CA80AL

Sistema colorimétrico para la monitorización de agua para consumo y aguas residuales y la optimización del control de proceso

CA80AL
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Producto no disponible en este mercado

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    15 a 1.000 µg/l de Al
    15 a 1.000 µg/l con función de disolución hasta un máximo de 300 a 20.000 µg/l de Al

  • Temperatura del proceso

    4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)

  • Presión de proceso

    con presión atmosférica, <0,2 bar

Ámbito de aplicación

Liquiline System CA80AL proporciona medición en línea de residuos de aluminio en agua para consumo y aguas residuales de forma precisa y de acuerdo con las normativas. El analizador le ayuda a optimizar la dosificación de aluminio en procesos de floculación y eliminación de fosfatos. Ofrece conexiones de tipo "plug and play" para hasta 4 sensores Memosens, lo que minimiza los esfuerzos de instalación. La calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo de reactivos reducen los costes de funcionamiento, mientras los diagnósticos avanzados con acceso remoto garantizan la seguridad del proceso.

El analizador de aluminio Liquiline System CA80AL es compatible con:

  • La monitorización de los límites en agua para consumo

  • La optimización de los procesos de coagulación basados en el aluminio

  • Eliminación de fosfatos en plantas de tratamiento de aguas residuales

Ventajas

  • El analizador de aluminio utiliza el método del violeta de pirocatecol de acuerdo con la DIN ISO 10566, garantizando la compatibilidad directa con los resultados de laboratorio

  • Permite el mantenimiento predictivo mediante diagnósticos avanzados

  • Reduce los costes de operación gracias a la calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo de reactivos

  • Actualización de funcionalidades fácil a una estación de medición completa, añadiendo módulos y conectando los sensores Memosens.

  • Acceso remoto sencillo mediante un servidor web integrado

  • Integración perfecta en sistemas de control de procesos gracias a buses de campo digitales como Modbus, PROFIBUS o EtherNet/IP

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser