Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline SystemCA80AL - Analizador de procesos de alta precisión para la medición de aluminio

Analizador de aluminio
Liquiline System CA80AL

Sistema colorimétrico para la monitorización de agua para consumo y aguas residuales y la optimización del control de proceso

CA80AL
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Analizador de procesos para aluminio en soluciones acuosas
    Cumple con el principio de medición colorimétrica estándar, método del indicador violeta de pirocatecol

  • Tamaño

    Caja (versión abierta):
    793 × 530 × 417 mm
    31,22 × 20,87 × 16,42 in
    Caja (versión cerrada):
    793 × 530 × 463 mm
    31,22 × 20,87 × 18,23 in
    Caja con base:
    1.723 × 530 × 463 mm
    67,83 × 20,87 × 18,23 in

  • Diseño

    Diseño abierto, gabinete y carcasa de pie
    ASA-PC de plástico de alto desempeño, stand adicional de acero recubierto

  • Temperatura del proceso

    4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)

  • Temperatura ambiente

    5 a 40 °C (41 a 104 °F)
    Versión para exteriores: –20 a 40 °C (–4 a 104 °F)

  • Presión de proceso

    con presión atmosférica, <0,2 bar

  • Velocidad del caudal de la muestra

    min. 5ml/min (0,17 fl.oz/min)

  • Uniformidad de las muestras

    bajo contenido en sólidos (<50 NTU), acuosas homogéneas

  • Aplicación

    Monitoreo del contenido de aluminio en agua potable, agua mineral y aguas residuales industriales.

  • Fuente de alimentación

    100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10%
    24 VDC ± 10%
    50 ± 1 o 60 ± 1,2 Hz

  • Salida / comunicación

    2 0/4 a 20 mA
    Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP

  • Entrada

    1 o 2 canales de medición
    1 ... 4 entradas de sensor digitales para sensores con protocolo Memosens (opcional)

  • Rango de medición

    15 a 1.000 µg/l de Al
    15 a 1.000 µg/l con función de disolución hasta un máximo de 300 a 20.000 µg/l de Al

  • Consumibles

    Soluciones estándar y agentes reactivos CY80AL y el limpiador CY800 son necesarios para la operación. Se realiza un mantenimiento regular con las partes del kit de mantenimiento CAV800.

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto