Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El cable de medición CYK20 se utiliza con todos los sensores con cabezal Memosensen el laboratorio.

Cable de medición digital
CYK20

Cable de laboratorio Memosens para todos los sensores con un cabezal Memosens

CYK20
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Laboratorio: cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición

  • Instalación

    Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y conector M8 o M12 para conectar al transmisor.

  • Característica

    Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía.
    No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión.

  • Rango de medición

    Cable de alta impedancia

  • Diseño

    Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión.
    Sin contactos abiertos, resistente a la humedad.

  • Material

    PEEK/TPE

  • Dimensión

    Diámetro: 4,5 mm (0,18")
    Conectores: 2x2 conectores, pares trenzados
    Longitud: 1,5 m + 3 m (4,9 ft + 9,8 ft)

  • Certificación Ex

    IECEX EX ia II C T6 Ga
    ATEX EX II 1G Ex ia II C T6 Ga

  • Protección contra ingreso

    IP 65

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto