Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El CLY421 es una herramienta de calibración para dispositivos de medición de la conductividad en aplicaciones de agua ultrapura.

Herramienta de calibración para sensores de conductividad
Conducal CLY421

Calibración de referencia móvil para aplicaciones de agua ultrapura

CLY421
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Calibración de lazos para medición de conductividad en aplicaciones de agua ultrapura de la industria farmacéutica; calibración de mediciones del proceso relativas a la calidad en el rango de agua ultrapura de hasta 20 µS/cm

  • Característica

    gabinete de medición calibrado de fábrica con certificado para medición comparativa en agua ultrapura de hasta 20μS/cm

  • Rango de medición

    0,04µS/cm - 20µS/cm

  • Principio de medición

    medición conductiva de conductividad

  • Diseño

    estuche compacto incluye bucle de conductividad calibrado de fábrica y ensamble o conjunto de flujo continuo

  • Material

    Caja: resina de alto rendimiento moldeada por inyección
    Sensor de conductividad CLS15D: SS 316 L, PES-GF20
    Conjunto de flujo continuo: PVDF

  • Dimensión

    20.9" x 17.4" x 8.5"

  • Temperatura del proceso

    0. 100C
    32 .. 210F

  • Presión de proceso

    87 psi

  • Protección contra ingreso

    IP67 en estuche cerrado sin cable de alimentación

  • Certificados adicionales

    certificado de calibración de fábrica según la norma ASTM 5391-93, trazable a SRM desde NIST y DaakS

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto