Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El CLY421 es una herramienta de calibración para dispositivos de medición de la conductividad en aplicaciones de agua ultrapura.

Herramienta de calibración para sensores de conductividad
Conducal CLY421

Calibración de referencia móvil para aplicaciones de agua ultrapura

CLY421
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Ámbito de aplicación

Conducal CLY421 es la herramienta de calibración perfecta para dispositivos de medición de la conductividad en aplicaciones de agua ultrapura. Ofrece medición comparada certificada y trazabilidad plena de la verificación y calibración de sus instrumentos. Además, la herramienta es completamente conforme con los requerimientos de la industria farmacéutica. Conducal se presenta en una caja robusta, móvil y de tapa dura con un transmisor Liquiline con batería, lo que permite calibraciones flexibles en campo.

Conducal CLY421 es una herramienta móvil de calibración y verificación para la medición de la conductividad. Es ideal para todas las aplicaciones de aguas ultrapuras de hasta 20 µS/cm.

  • Industria farmacéutica

  • Industria alimentaria

  • Producción de semiconductores

Su trazabilidad según los estándares nacionales (NIST y DAkkS) hacen que cumpla con los más altos requisitos.

Ventajas

  • Calibración de fábrica con trazabilidad a material de referencia estándar de NIST y DAkkS

  • Calibración de fábrica de Conducal según ASTM D-5391

  • Portaelectrodos con funciones de ajuste y monitorización según ASTM D-5391

  • Calibración precisa mediante uso directo de muestras de proceso y comparación con el sistema de referencia

  • Configuración rápida de mediciones de comparación con portaelectrodos práctico.

  • Calibración flexible en campo con caja portable y transmisor Liquiline con batería