Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
OUA260 es la mejor cámara de flujo en lo que se refiere a mediciones de absorción, color y turbidez.

Cámara de flujo para fotómetros de proceso OUA260

Montaje para diversas mediciones ópticas en línea

OUA260
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    0 a 130 °C (32 a 194 °F)

  • Presión de proceso

    hasta 20 bar (300 psi) según el material, el diámetro medio y la conexión a proceso

Ámbito de aplicación

OUA260 es la mejor cámara de flujo en lo que se refiere a mediciones de absorción, color y turbidez. Su diseño ultrahigiénico y su biocompatibilidad certificada satisfacen los requisitos más exigentes para proteger sus productos de un modo fiable de la suciedad. Las diversas conexiones a proceso y los materiales disponibles garantizan un ajuste y funcionamiento perfectos incluso con productos agresivos. Mejor aún, el volumen reducido de la célula acelera los tiempos de respuesta del sensor, lo que le proporciona unos valores de medición rápidos.

La cámara de flujo OUA260 se utiliza junto con:

  • OUSAF12 Sensor de sólidos en suspensión y color

  • OUSAF22 Sensor de color

  • OUSAF44 Sensor de absorción UV

  • OUSTF10 Sensor de la turbidez y de sólidos en suspensión

Las aplicaciones más comunes son:

  • Control cromatográfico

  • Monitorización de la filtración

  • Medición del color

  • Control de la centrifugación

  • Concentración de proteínas

  • Medición de la turbidez

  • Detección de fases

OUA260 es apto para utilizar en zonas explosivas.

Ventajas

  • Unos valores de medición rápidos gracias al volumen reducido de la cámara

  • Apto para limpieza in situ (CIP) y esterilización in situ (SIP)

  • Certificado de biocompatibilidad según USP clase VI

  • Ultrahigiénico gracias a su superficie electropulida Ra = 0,4 µm (16 µpulgadas)

  • Muy resistente a la corrosión

  • Una amplia gama de materiales y conexiones a proceso para un ajuste perfecto en cada aplicación

  • Una amplia gama de materiales para las ópticas y los pasos ópticos para una adaptación óptima a cada proceso