Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Equipo portátil robusto para la medición de pH/redox, conductividad, oxígeno y temperatura.

Equipo portátil multiparamétrico
Liquiline To Go CYM290

Equipo portátil para la medición de pH/redox, conductividad, oxígeno y temperatura en todas las industrias

CYM290
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Entrada

    Contacto M8 para protocolo Memosens de baja energía , instrumento de un canal

  • Salida / comunicación

    N/a

  • Protección contra ingreso

    IP 66/67

Ámbito de aplicación

Con Liquiline To Go CYM290 usted puede obtener la información que necesita, allí donde lo necesita. El equipo portátil robusto y multiparamétrico le permite controlar cualquier punto de medición en su planta con los mismos sensores Memosens que utiliza en su proceso. Ello garantiza una coherencia de datos completa entre sus mediciones con unos resultados en los que usted puede confiar: unos valores de medición fiables que le permiten tomar rápidamente las medidas correctivas necesarias para mantener su proceso funcionando en unas condiciones óptimas.

Liquiline To Go CYM290 es un equipo portátil multiparamétrico para realizar mediciones de:

  • pH/redox

  • Conductividad / trazas de la conductividad

  • Oxígeno / trazas de oxígeno

  • Temperatura

Se adapta a todas las industrias y sus instalaciones y permite el control fiable de

  • Lazos de medición

  • Muestras aleatorias (en campo así como en el laboratorio)

  • Puntos de proceso en los que no se ha instalado medición en continuo

Ventajas

  • Tome las decisiones correctas para su proceso: unas mediciones fiables del equipo portátil con un 100% de integridad de la señal le ayudan a tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno.

  • Confíe en los valores de sus muestras aleatorias: la utilización de la misma tecnología para la medición de procesos y la toma de muestras aleatorias le proporciona una coherencia completa.

  • Llévelo a cualquier punto de medición: el robusto cabezal antichoque con grado de protección medioambiental IP66/67 permite el control rápido del proceso, incluso en los entornos más problemáticos.

  • Simplifique su trabajo diario: el nuevo equipo "plug & play" con sensores Memosens precalibrados le permite cambiar rápidamente de un parámetro a otro.

Vídeos