Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Turbimax CUE25 - Medidor de turbidez portátil según la norma EN ISO 7027

Turbimax CUE25

CUE25
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    Turbimax CUE25 / CUE26 son medidores portátiles compactos para la medición de turbiedad en campo. Son apropiados para los siguientes campos de aplicación
    " Agua potable
    " Agua de proceso
    " Aguas residuales

  • Característica

    " Estuche resistente que contiene todo lo necesario
    paquete de batería estándares de calibración
    manual
    " Estuche a prueba de agua permite su uso en cualquier ambiente con humedad
    " Versiones con fuente de luz infrarroja
    " Establecimiento de rangos automático 0.01 ... 1100 NTU
    " Procedimientos de calibración simple
    " Estándares de calibración reusables
    " Baterías de larga vida

  • Rango de medición

    0.01 ... 1100 NTU/FNU

  • Principio de medición

    Medición de turbiedad utilizando el método de luz esparcido estandarizada a 90° de acuerdo con ISO 7027/EN27027(Luz Infrarroja)

  • Diseño

    El rayo de luz infrarroja transmitido es esparcido por las partículas de materia sólida en el medio. Los rayos de luz esparcidos son detectados por receptores de luz esparcida los cuales se encuentran a un ángulo de 90° de la fuente de luz.

  • Material

    Carcasa del instrumento: ABS, moldeado por inyección
    Cubeta de muestras: vidrio de borosilicato
    Estuche: Polietileno de alta densidad moldeado por soplado

  • Dimensión

    Instrumento:
    Altura x Ancho x Largo: 48 x 70 x 165 mm / 1.875 x 2.75 x 6.50 pulg.
    Instrumento en estuche portátil
    Altura x Ancho x Largo: 63 x 250 x 216 mm / 2.50 x 10 x 8.50 pulg.

  • Temperatura del proceso

    0 ... 50 °C
    34...122°F

  • Protección contra ingreso

    IP 67 / NEMA 4x