Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Flowfit CUA250 es un portaelectrodos para la medición de turbidez en aplicaciones de proceso y tratamiento de aguas residuales.

Portaelectrodos para la medición de turbidez
Flowfit CUA250

Portaelectrodos para aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales

CUA250
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    Agua residual, agua industrial

  • Instalación

    Soporte de flujo continuo para instalación en tuberías o en derivaciones (bypass)

  • Característica

    Soporte de flujo continuo para los sensores de turbidez CUS31/41, ennegrecido al interior para minimizar reflejos de luz.

  • Diseño

    Soporte de flujo continuo opcional con cabezal de atomización para una limpieza manual o automática del cabezal del sensor dentro del soporte con el dispositivo de limpieza CUR3.

  • Material

    Cuerpo de la carcasa: PVC
    Junta: monómero de etileno propileno dieno (EPDM)

  • Dimensión

    Diámetro : 100mm
    (3.94pulgadas)Altura : 196mm
    ( 7.64pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 50°C
    (máx.. 122°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 6bar
    (max.87psi)

  • Conexión

    Conexiones al proceso: tipo atornillable: DN20/d25- Montaje en tubería GF DN50/d63.