Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Flowfit CPA250 - Portaelectrodos para sensores de pH/potencial redox en el tratamiento de aguas y aguas residuales

Portaelectrodos
Flowfit CPA250

Portasondas universal para las industrias del agua y el tratamiento de aguas residuales

CPA250
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    máx. 80 °C

  • Presión de proceso

    máx. 6 bar (20 °C)

Ámbito de aplicación

El portaelectrodos Flowfit CPA250 está diseñado para la instalación de tuberías en el tratamiento de aguas y aguas residuales. Ofrece espacio para tres sensores y puede alargar su vida útil manteniéndolos en contacto con producto incluso cuando el flujo se ha interrumpido. El portaelectrodos en sí es también duradero gracias al propileno resistente a la corrosión. Flowfit es justo el producto adecuado para sus aplicaciones estándar.

Flowfit CPA250 está diseñado para utilizarse en tuberías en:

  • Tratamiento de aguas residuales

  • Aguas para consumo

  • Servicios de planta

Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 6 bar.

Ventajas

  • Portaelectrodos económico para la instalación en línea

  • Instalación y extracción sencillas de los sensores gracias a una tapa roscada

  • Calibración sencilla sin desmontar los sensores utilizando la parte inferior extraíble como vasija de calibración

  • Reduce la complejidad de instalación al proporcionar 3 posiciones de montaje para sensores de 120 mm además de una unidad opcional de limpieza

please wait Loading alternative products

Predecesor