Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Flowfit COA250 portaelectrodos para la medición de oxígeno disuelto para montaje en pared o instalación en tuberías sin soporte

Portaelectrodos para la medición del oxígeno disuelto
Flowfit COA250

Portaelectrodos para aplicaciones de tratamiento de aguas, aguas residuales y servicios auxiliares

COA250
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Medición de oxígeno amperométrica

  • Aplicación

    Agua, proceso

  • Característica

    Soporte de flujo continuo con entrada por debajo y salida en la parte superior del soporte.

  • Diseño

    Soporte de flujo continuo opcional con la limpieza por atomización CUR3.

  • Material

    PVC

  • Dimensión

    Diámetro : 100mm
    (3.94pulgadas)Altura : 196mm
    ( 7.64pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 50°C
    (máx.. 122°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 6bar
    (max.87psi)