Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Flowfit CPA240 - Portaelectrodos para temperatura y presión elevadas

Portaelectrodos
Flowfit CPA240

Montaje resistente para las industrias química, petroquímica y eléctrica.

CPA240
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    Versión PVDF: 0 a 120 °C (32 a 248 °F)
    Versión de acero inoxidable: –15 a 150 °C (5 a 302 °F)
    Con EPDM: –15 a 140 °C (5 a 284 °F)

  • Presión de proceso

    Versión PVDF: máx. 8 bar a 50 °C (máx. 116 psi a 122 °F)
    Versión de acero inoxidable: máx. 10 bar (máx. 145 psi)

Ámbito de aplicación

El portaelectrodos Flowfit CPA240 está diseñado para todas las aplicaciones exigentes en las que exista temperatura y presión elevadas. Debido a sus diversas conexiones, Flowfit se adapta de forma flexible al proceso, pues ofrece espacio para tres sensores. La instalación y la extracción de los sensores se realizan fácilmente, lo que permite ahorrar tiempo en mantenimiento y recalibración.

Flowfit CPA240 está diseñado para utilizarse en tuberías en:

  • Industria química

  • Industria petroquímica

  • Centrales térmicas y plantas incineradoras de residuos

  • Metalurgia extractiva y procesado de metal

  • Tratamiento del agua para consumo

Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 10 bar (acero inoxidable) u 8 bar (PVDF).

Ventajas

  • La instalación y la extracción del soporte del electrodo se realizan fácilmente (p. ej. para calibración)

  • Conexión flexible al proceso mediante diversos tipos de conectores y versiones de instalación

  • Menos condensaciones gracias a un filtro de Goretex

  • Reduce la complejidad de instalación al proporcionar 3 posiciones de montaje para sensores de 120 mm además de una unidad opcional de limpieza

please wait Loading alternative products

Predecesor