Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cleanfit CPA472 está diseñado para la instalación en depósitos o sistemas de tuberías en aplicaciones con limitaciones de espacio.

Cleanfit P CPA472

CPA472
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Medición de oxígeno amperométrica

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Característica

    - Soporte retráctil - tanque abierto y cerrado, tuberías (min DN80)

  • Diseño

    - manual o neumática, se puede automatizar totalmente con CPC30/300 - cámara de enjuague integrada con conexión G1/4 "o NPT1/4".

  • Material

    Sujetador : Sello PP, PEEK, PVDF : diferentes materiales disponibles

  • Dimensión

    Profundidad de Inmersión : 66 - 215mm
    (2.57pulgadas - 8.38pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 60 o 80°C
    (140°F o 176°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 4 o 6bar
    ( 58psi o 140°F)

  • Conexión

    Cuerda G1, 25" externas; cuerda NPT1 "externa; brida DN50/ANSI2", adaptador de lácteos DN50.

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Instalación

    Sujetador retraíble

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería (min. DN80)

  • Diseño

    - manual o neumática, se puede automatizar totalmente con CPC30/310 - cámara de enjuague integrada con conexión G1/4 "o NPT1/4".

  • Material

    Sujetador : Sello PP, PEEK, PVDF : diferentes materiales disponibles

  • Dimensión

    Profundidad de Inmersión : 66 - 215mm
    (2.57pulgadas - 8.38pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 60 o 80°C
    (140°F o 176°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 4 o 6bar
    ( 58psi o 140°F)

  • Conexión

    Cuerda G1, 25" externas; cuerda NPT1 "externa; brida DN50/ANSI2", adaptador de lácteos DN50.

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Instalación

    Sujetador retraíble

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería (min. DN80)

  • Diseño

    - manual o neumática, se puede automatizar totalmente con CPC30/310 - cámara de enjuague integrada con conexión G1/4 "o NPT1/4".

  • Material

    Carcasa: PP, PEEK, PVDF Junta: diferentes materiales disponibles.

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 66 - 215 mm
    (2.57 - 8.38 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 60 o 80°C
    (140°F o 176°F)

  • Presión de proceso

    máx. 4 o 6 bares
    (58 psi o 140 °F)

  • Conexión

    Cuerda G1, 25" externas; cuerda NPT1 "externa; brida DN50/ANSI2", adaptador de lácteos DN50.