Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Dipfit CLA140 está diseñado para cualquier aplicación exigente en la que existan productos agresivos.

Portasondas de conductividad
Dipfit CLA140

Portasondas de inmersión para la industria química y la industria de pulpa y papelera

CLA140
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Característica

    - Conjunto de inmersión - método de montaje en bayoneta del sensor- conexión roscada G3/4" (CLS50/52)

  • Diseño

    Para canales y tanques abiertos y cerrados.

  • Material

    Carcasa: PVDF o acero inoxidable Juntas: diferentes materiales disponibles

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 500 - 2500 mm
    (19.7 - 78.7 pulg.), longitudes especiales bajo pedido

  • Temperatura del proceso

    máx.. 150°C
    (302°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar
    (145 psi)

  • Certificados adicionales

    Certificación del material 3.1.B EN 10204

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto