Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CCS241 - Sensor analógico de dióxido de cloro para aguas potables e industriales

Trace Chlorine dioxide CCS241

CCS241
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Dióxido de cloro

  • Aplicación

    Agua potable, procesamiento de aguas de refrigeración

  • Característica

    Medición amperométrica para Dióxido de cloro disuelto

  • Rango de medición

    0.01 - 5ppm de dióxido de cloro

  • Principio de medición

    - celda (membrana cubierta) de medición cerrada.
    - Reducción de dióxido de cloro (ClO2) a cloro en el cátodo con aprox. 120mV.

  • Diseño

    Celda de medición amperométrica de 2 electrodos cerrada con membrana PTFE.

  • Material

    Eje del sensor : PVC
    Membrana : PTFE
    Membrana cap : PBT (GF30); PVDF

  • Dimensión

    Diámetro: aprox. 25mm
    Longitud: 160mm

  • Temperatura del proceso

    2°C ... 45°C

  • Presión de proceso

    0bar - 1bar

  • Sensor de temperatura

    Con sensor de temperatura NTC

  • Conexión

    Cable fijo