El sensor UV OUSAF44 monitoriza los niveles de concentración de su producto en procesos con líquidos. El notable rendimiento de su filtro asegura la máxima linealidad y una consistencia completa con los resultados de laboratorio. Esto le ofrece información de proceso rápida y fiable e incrementa el rendimiento de su producto. Usted también se beneficia de EasycalTM – el sistema patentado para una calibración online fácil y sin líquido, con trazabilidad ante NIST. OUSAF44 está certificado para zonas con peligro de explosión (ATEX, FM) y es apto para procesos higiénicos (CIP/SIP).
El sensor OUSAF44 mide la absorción de luz UV para:
Medición de concentraciones de proteínas
Control de color
Monitorización de permeabilidad y retención
Medición de concentraciones de componentes orgánicos
Detección de hidrocarburos aromáticos
Monitorización de filtros
El sensor es apto para uso en zonas con peligro de explosión gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.
Ventajas
Monitorización de concentración de producto rápida y fiable para un mejor control de proceso y un control de calidad simplificado
Valores de medición precisos totalmente consistentes con los resultados de laboratorio
Opción del sistema Easycal patentadaTM para una calibración online fácil y sin líquido, trazable ante NIST
Sensor con un bajo mantenimiento, larga vida útil y un funcionamiento estable
El excelente rendimiento del filtro proporciona la mayor linealidad
Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)
Certificado para uso en zonas con peligro de explosión
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
Descubra cómo Heineken cumple todas las normativas para proteger el medioambiente en Brasil con el sensor digital de nitrato o CAE Viomax CAS51D de Endress+Hauser.
Holiferm produce biosurfactantes sostenibles mediante un proceso patentado de fermentación por separación gravimétrica. La empresa buscaba una forma de automatizar la medición de la fase crítica de separación.
Medición de las concentraciones de proteínas, monitorización de la cromatografía, monitorización de la filtración, medición de la concentración de compuestos orgánicos, detección de aromas
Característica
Sensor para instalación en la tubería con cámara de paso separada OUA260
Rango de medición
0 a 2,5 AU 0 a 50 OD (en función de la longitud del camino óptico)
Material
Carcasa del sensor: acero inoxidable 316
Temperatura del proceso
0 a 90 °C (32 a 194 °F) continua Máx. 130 °C (266 °F) durante 2 horas
Presión de proceso
Máx. 100 bar (1.450 psi) presión absoluta, según el material, el tamaño de la tubería y la conexión a proceso de la cámara de flujo
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Versión en inglés - 01/2018
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (publicación)
Versión en inglés - 08/2022
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and Liquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bIO-Optic, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Online monitoring of pH, conductivity, UV absorption, water/alcohol and
bubbles
Estudio de caso (CS)
Versión en inglés - 06/2010
New version available in English
To collect the different protein fractions separated by the column the UV analyzer OUM960/OUSAF44, 45 and 46 are ideal. These sensors have the unique non-liquid calibration feature EasyCal® enabling the user to perform easy calibration check of the UV analyzers before each batch
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .